Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
304C
Single Product/Set Classification | Einzelstück Nuss | Application | Für Schläge | Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) | 9.52 |
---|---|---|---|---|---|
Socket shape | Sechskant für Innensechskantschraube | Width across flat dimension (S Measurement) | 4 | Overall length (L dimension)(mm) | 42 |
Trusco Code | 296-2560 | Accessory | Pin, Ring | Mass(g) | 46 |
Sie befinden sich auf der Seite für Sechskant-Steckschlüsseleinsatz (Einsatzwinkel 9,52 mm, kurze Ausführung) , die Teilenummer ist 304C.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 304C.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften