Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
305C60 |
305C90 |
306C60 |
306C90 |
308C60 |
308C90 |
310C60 |
310C90 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Width across flat dimension (S Measurement) | Overall length (L dimension) (mm) | Trusco Code | Mass (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.23 € | 1 | 6 Arbeitstage | 5 | 60 | 296-2586 | 55 | ||
30.27 € | 1 | 6 Arbeitstage | 5 | 90 | 296-2594 | 60 | ||
24.28 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6 | 60 | 296-2616 | 60 | ||
30.30 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6 | 90 | 296-2624 | 65 | ||
24.31 € | 1 | 6 Arbeitstage | 8 | 60 | 296-2641 | 65 | ||
30.42 € | 1 | 6 Arbeitstage | 8 | 90 | 296-2659 | 80 | ||
24.35 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 60 | 296-2675 | 70 | ||
30.45 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 90 | 296-2683 | 85 |
Loading...
Single Product/Set Classification | Einzelstück Nuss | Application | Für Schläge | Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) | 9.52 |
---|---|---|---|---|---|
Socket shape | Sechskant für Innensechskantschraube | Accessory | Pin, Ring |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Width across flat dimension (S Measurement)
Overall length (L dimension)(mm)
Trusco Code
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften