Satz aus durchgehender Ratsche und Kerbzahn-Steckschlüsseleinsätzen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

GTFL-13SS

Teilenummer
GTFL-13SS
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

116.00 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Single Product/Set Classification Produktsatz Application Für Handarbeiten Socket shape Spezial
Width across flat dimension (S Measurement) 10 / 12 / 13 / 14 / 17 / 19 / 21 / 24 / 8 Case Dimensions Frontage(mm) 255 Case Dimensions Depth(mm) 140
Case Dimensions Height(mm) 45 Set Content(Point) 13 Mass(g/Set) 1400
Trusco Code 381-3509 Features A single size Spline Socket is compatible with various screw sizes. The Go-through Ratchet and Sockets are open-ended so they can even be used with bolts that protrude a long way without any issues. The go-through ratchet is equipped with a swinging mechanism. It can be set to 12 positions at angles of 15°.

Sie befinden sich auf der Seite für Satz aus durchgehender Ratsche und Kerbzahn-Steckschlüsseleinsätzen, die Teilenummer ist GTFL-13SS.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer GTFL-13SS.

Technischer Support