Teilenummer
|
---|
TSW3-11S |
TSW3-12S |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Trusco Code | Handle | Set Content (Point) | Mass (g/Set) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
122.19 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 301-9772 | Ratchet Handle (TRH3-B) | 11 | 760 | |
91.41 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 301-9781 | Ratchet Handle (TRH3-B), Extension Bar (TEB3-75) | 12 | 840 |
Loading...
Single Product/Set Classification | Produktsatz | Application | Für Handarbeiten | Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) | 9.5 |
---|---|---|---|---|---|
Socket shape | 12 Sq. | Width across flat dimension (S Measurement) | 10 / 12 / 13 / 14 / 17 / 19 / 21 / 22 / 24 / 8 | Socket Contents(mm) | 12 Sq.: 8, 10, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 24 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Trusco Code
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften