Einsatz (Sechskant-Ausführung)

Einsatz (Sechskant-Ausführung)
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
[Features]
· The bolt nut is not easily damaged even if intense stress is applied to the contact surface.
· Made from chrome vanadium steel.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TS2-13S
TS3-07S
TS3-24S
TS4-22S
TS4-27S
TS4-30S
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) Width across flat dimension (S Measurement) Overall length (L dimension)
(mm)
Trusco Code Mass
(g)

2.33 €

1.10 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

6.351325416-089424

4.05 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 9.5728416-092420

6.07 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 9.52430416-100992

3.57 €

2.68 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

12.72238416-109290

4.40 €

2.51 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

12.72742416-1114134

10.27 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 12.73046416-1122182

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Single Product/Set Classification Einzelstück Nuss Application Für Handarbeiten Socket shape 6 Sq.
Features The bolt nut is not easily damaged even if intense stress is applied to the contact surface. The material is chrome vanadium steel.

Technischer Support