Einsatz (Zwölfkant-Ausführung)

Einsatz (Zwölfkant-Ausführung)
  • Mengenrabatt
[Features]
· The bolt nut is not easily damaged even if intense stress is applied to the contact surface.
· Made from chrome vanadium steel.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TS3-08W
TS3-16W
TS4-08W
TS4-10W
TS4-12W
TS4-14W
TS4-16W
TS4-23W
TS6-32W
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) Width across flat dimension (S Measurement) Overall length (L dimension)
(mm)
Trusco Code Mass
(g)

4.06 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 9.5828416-113122

4.31 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 9.51628416-118140

4.87 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 12.7838416-124646

4.87 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 12.71038416-125446

4.89 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 12.71238416-127148

4.92 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 12.71438416-129752

5.00 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 12.71638416-131946

6.71 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 12.72338416-1378103

19.84 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 193256416-1513290

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Single Product/Set Classification Einzelstück Nuss Application Für Handarbeiten Socket shape 12 Sq.
Features The bolt nut is not easily damaged even if intense stress is applied to the contact surface. The material is chrome vanadium steel.

Technischer Support