Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
T3-10WL |
T3-14WL |
T3-19WL |
T4-17WL |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) | Width across flat dimension (S Measurement) | Overall length (L dimension) (mm) | Groove Depth (mm) | Trusco Code | Mass (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.87 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 9.5 | 10 | 63 | 28 | 301-9560 | 46 | |
9.00 € 5.40 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 9.5 | 14 | 63 | 28 | 301-9594 | 70 | ||
20.37 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 9.5 | 19 | 63 | 28 | 301-9616 | 118 | |
25.37 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 12.7 | 17 | 77 | 32 | 301-9675 | 120 |
Loading...
Single Product/Set Classification | Einzelstück Nuss | Application | Für Handarbeiten | Socket shape | 12 Sq. |
---|---|---|---|---|---|
Features | Non-chrome plating process is environmentally friendly. A 12 angle design, for easy operation. Optimal for rotating deep location nuts, and nuts protruding from bolts. Material is chrome vanadium steel. |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm)
Width across flat dimension (S Measurement)
Overall length (L dimension)(mm)
Groove Depth(mm)
Trusco Code
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften