Sechskanteinsatz

Sechskanteinsatz
  • Sonderpreis bis 30/11/2024
  • Mengenrabatt
[Features]
· With non-chrome plating treatment, it is environmentally friendly.
· Made from chrome vanadium steel.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
T2-03H
T4-04H
T4-05H
T4-06H
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) Width across flat dimension (S Measurement) Overall length (L dimension)
(mm)
Trusco Code Mass
(g)

4.39 €

3.07 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

6.35336329-373415

9.27 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 12.7455329-359945

9.46 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 12.7555329-360266

6.30 €

4.47 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

12.7657329-361170

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Single Product/Set Classification Einzelstück Nuss Application Für Handarbeiten Socket shape Sechskant für Innensechskantschraube
Features With non-chrome plating process, it is environmentally friendly. Material is chrome vanadium steel.

Technischer Support