Sechskanteinsatz

Sechskanteinsatz
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
[Features]
· Insert into the ratchet handle to quickly fasten the hexagon socket head bolt.
· Made from chrome vanadium steel.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TS2-04H
TS3-04H
TS3-05H
TS4-06H
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) Width across flat dimension (S Measurement) Overall length (L dimension)
(mm)
Bits Length
(mm)
Trusco Code Mass
(g)

2.25 €

1.08 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

6.3544021416-182316

5.01 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 9.544721416-188234

4.59 €

2.85 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

9.555024416-189135

6.86 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 12.765719416-197170

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Single Product/Set Classification Einzelstück Nuss Application Für Handarbeiten Socket shape Sechskant für Innensechskantschraube
Features Insert into the ratchet handle to quickly fasten the hexagon socket head bolt. Made of chrome vanadium steel.

Technischer Support