Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.

Verlängerung

Verlängerung

[Features]
· With non-chrome plating (nickel plating), it is environmentally friendly. (Ball surface processing is hexavalent chrome plating)
· Made from chrome vanadium steel.
[Applications]
· It is used for extending the socket for use in deep, narrow parts.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TEB2-50
TEB2-75
TEB2-150
TEB3-75
TEB3-150
TEB3-300
TEB4-75
TEB4-125
TEB4-150
TEB4-250
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) Width across flat dimension (S Measurement) Overall length (L dimension)
(mm)
Insertion Angle Concavity
(mm)
Insertion Angle Convexity
(mm)
Trusco Code Features Mass
(g)

4.44 €

5 Arbeitstage 6.356.35506.356.35301-3651With non-chrome plating (nickel plating), it is environmentally friendly. (Ball surface processing is hexavalent chrome plating) Material is chrome vanadium steel.22

4.98 €

5 Arbeitstage 6.356.35756.356.35305-7585With non-chrome plating (nickel plating), it is environmentally friendly. (Ball surface processing is hexavalent chrome plating) Material is chrome vanadium steel.32

5.90 €

5 Arbeitstage 6.356.351506.356.35301-3669With non-chrome plating (nickel plating), it is environmentally friendly. (Ball surface processing is hexavalent chrome plating) Material is chrome vanadium steel.62

5.25 €

5 Arbeitstage 9.59.5759.59.5301-3677With non-chrome plating (nickel plating), it is environmentally friendly. (Ball surface processing is hexavalent chrome plating) Material is chrome vanadium steel.72

6.81 €

6 Arbeitstage 9.59.51509.59.5301-3685With non-chrome plating (nickel plating), it is environmentally friendly. (Ball surface processing is hexavalent chrome plating) Material is chrome vanadium steel.140

9.35 €

5 Arbeitstage 9.59.53009.59.5301-3693With non-chrome plating (nickel plating), it is environmentally friendly. (Ball surface processing is hexavalent chrome plating) Material is chrome vanadium steel.260

7.28 €

5 Arbeitstage 12.712.77512.712.7301-3707With non-chrome plating (nickel plating), it is environmentally friendly. (Ball surface processing is hexavalent chrome plating) Material is chrome vanadium steel.116

8.45 €

5 Arbeitstage 12.712.712512.712.7301-3715With non-chrome plating (nickel plating), it is environmentally friendly. (Ball surface processing is hexavalent chrome plating) Material is chrome vanadium steel.196

9.31 €

5 Arbeitstage 12.712.715012.712.7301-3723With non-chrome plating (nickel plating), it is environmentally friendly. (Ball surface processing is hexavalent chrome plating) Material is chrome vanadium steel.254

11.66 €

5 Arbeitstage 12.712.725012.712.7301-3731With non-chrome plating (nickel plating), it is environmentally friendly. (Ball surface processing is hexavalent chrome plating) Material is chrome vanadium steel.382

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Single Product/Set Classification Einzelstück Verlängerungsstange Application Für Handarbeiten Socket shape Verbindertyp

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support