Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
TSEB2-50 |
TSEB2-150 |
TSEB4-150 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) | Width across flat dimension (S Measurement) | Overall length (L dimension) (mm) | Insertion Angle Concavity (mm) | Insertion Angle Convexity (mm) | Trusco Code | Mass (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.88 € 3.03 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 6.35 | 6.35 | 50 | 6.35 | 6.35 | 416-2145 | 22 | ||
3.83 € 3.33 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 6.35 | 6.35 | 150 | 6.35 | 6.35 | 416-2161 | 62 | ||
11.93 € 5.25 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 12.7 | 12.7 | 150 | 12.7 | 12.7 | 416-2218 | 254 |
Loading...
Single Product/Set Classification | Einzelstück Verlängerungsstange | Application | Für Handarbeiten | Socket shape | Verbindertyp |
---|---|---|---|---|---|
Features | It is used for extending the socket for the use in deep narrow parts. The material is chrome vanadium steel. |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm)
Width across flat dimension (S Measurement)
Overall length (L dimension)(mm)
Insertion Angle Concavity(mm)
Insertion Angle Convexity(mm)
Trusco Code
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften