Teile für Schlagschraubereinsatz, O-Ring【10 Stk. pro Packung】

Teile für Schlagschraubereinsatz, O-Ring
  • Mengenrabatt
[Features]
· Consumable part of impact socket.
[Applications]
· For fixation of impact wrench and its socket.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TO4019
TO5036
TP3525
TP4035
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Overall length (L dimension)
(mm)
Details Type Thickness
(mm)
Internal Diameter
(mm)
Diameter
(mm)
Compatible Model Trusco Code Mass
(g/bag)

16.01 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage -O-Ring419-T4-08A~14A、T4-08AL~14AL、THX4-05~12、TAD43421-727615

20.68 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage -O-Ring536-T6-17A~46A、T6-19AL~46AL、T6-22AHS、T6-17AHH~32AHH、TAD64、TAD68、TEX6-100~300、TUN6、TUN6S421-729234

11.30 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage 25Pin--3.5T4-15A~36A、T4-15AL~36AL、THX4-14~17、TAD46、TEX4-100~300、TUN4、TUN4S421-735714

11.45 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 7 Arbeitstage 35Pin--4.0T6-17A~46A、T6-19AL~46AL、T6-22AHS、T6-17AHH~32AHH、TAD64、TAD68、TEX6-100~300、TUN6、TUN6S421-736532

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Single Product/Set Classification Einzelstück sonstige Application Für Schläge The Number of each bag(piece) 10
Features Consumable part of impact socket.

Technischer Support