• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Isolierter Schlitzschraubendreher

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
5100-00
5100-1
5100-3
5100-4
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Tip size / flathead (-) blade width
(mm)
Shaft length
(mm)
Overall Length
(mm)
Tip size / flathead (-) blade thickness
(mm)
Shaft Diameter
(mm)

12.03 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 2401250.42.5

15.14 €

1 6 Arbeitstage 31001900.53.5

19.13 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 41001950.85

22.33 €

1 7 Arbeitstage 5.512523016

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Tip standards Senkkopf (-) Single Product/Set Classification Einzelstück Applicable Standards Ohne

Technischer Support