Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Diameter φD (mm) | Blade length ℓ (mm) | Overall Length L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
85.45 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.1 | 1.2 | 38 | ||
79.55 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.15 | 1.8 | 38 | ||
73.86 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.2 | 2.4 | 38 | ||
67.94 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.25 | 3 | 38 | ||
71.38 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.3 | 5 | 38 | ||
64.69 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.35 | 5 | 38 | ||
64.69 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.4 | 6 | 38 | ||
64.69 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.45 | 6 | 38 | ||
64.69 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.5 | 6 | 38 | ||
64.69 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.55 | 6 | 38 | ||
64.69 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.6 | 7 | 38 | ||
64.69 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.65 | 7 | 38 | ||
64.69 € | 1 | 10 Arbeitstage | 0.7 | 8 | 38 | ||
64.69 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.75 | 8 | 38 | ||
64.69 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.8 | 8 | 38 | ||
71.38 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.85 | 8 | 38 | ||
64.69 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.9 | 8 | 38 | ||
64.69 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.95 | 8 | 38 | ||
70.21 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1 | 10 | 38 | ||
63.52 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1.1 | 10 | 38 | ||
63.52 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1.2 | 10 | 38 | ||
63.52 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1.3 | 10 | 38 | ||
63.52 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1.4 | 10 | 38 | ||
71.65 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1.5 | 15 | 45 | ||
78.34 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1.6 | 15 | 45 | ||
71.65 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1.7 | 15 | 45 | ||
71.65 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1.8 | 15 | 45 | ||
71.65 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1.9 | 15 | 45 | ||
76.89 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2 | 22 | 50 | ||
83.58 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2.1 | 22 | 50 | ||
76.89 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2.2 | 22 | 50 | ||
76.89 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2.3 | 22 | 50 | ||
83.58 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2.4 | 22 | 50 | ||
76.89 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2.5 | 22 | 50 | ||
76.89 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2.6 | 22 | 50 | ||
76.89 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2.7 | 25 | 50 | ||
76.89 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2.8 | 25 | 50 | ||
76.89 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2.9 | 25 | 50 | ||
83.58 € | 1 | 10 Arbeitstage | 3 | 25 | 50 |
Loading...
work material | Aluminium / Kunststoff | Tool Material Type | Carbid | Shank Type | Pivot Type |
---|---|---|---|---|---|
Coating Y/N | N/A | Coating Type | Ohne Beschichtung | With/without Oil Hole | N/A |
shank d(mm) | 3 | tip angle(°) | 90 | Torsion(°) | 30 |
Blade diameter tolerance(mm) | +0~-0.005 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Diameter φD(mm)
Blade length ℓ(mm)
Overall Length L(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften