Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Diameter φD (mm) | Blade length ℓ (mm) | Overall Length L (mm) | shank d (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
54.81 € | 1 | 10 Arbeitstage | 1 | 16 | 50 | 1 | ||
54.81 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1.1 | 16 | 50 | 1.1 | ||
49.81 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1.2 | 18 | 50 | 1.2 | ||
62.90 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1.3 | 18 | 50 | 1.3 | ||
54.81 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1.4 | 18 | 50 | 1.4 | ||
64.95 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1.5 | 24 | 55 | 1.5 | ||
56.86 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1.6 | 24 | 55 | 1.6 | ||
62.40 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1.7 | 24 | 55 | 1.7 | ||
62.40 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1.8 | 24 | 55 | 1.8 | ||
62.40 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1.9 | 24 | 55 | 1.9 | ||
65.36 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2 | 24 | 55 | 2 | ||
57.28 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2.1 | 24 | 55 | 2.1 | ||
62.92 € | 1 | 10 Arbeitstage | 2.2 | 26 | 58 | 2.2 | ||
57.28 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2.3 | 26 | 58 | 2.3 | ||
60.40 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2.4 | 26 | 61 | 2.4 | ||
66.32 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2.5 | 26 | 61 | 2.5 | ||
63.29 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2.6 | 28 | 64 | 2.6 | ||
63.29 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2.7 | 28 | 64 | 2.7 | ||
69.78 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2.8 | 30 | 67 | 2.8 | ||
70.77 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2.9 | 30 | 71 | 2.9 | ||
64.33 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3 | 30 | 71 | 3 | ||
68.27 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3.5 | 35 | 73 | 3.5 | ||
82.99 € | 1 | 6 Arbeitstage | 4 | 40 | 83 | 4 | ||
96.02 € | 1 | 6 Arbeitstage | 4.5 | 42 | 86 | 4.5 | ||
110.44 € | 1 | 6 Arbeitstage | 5 | 45 | 92 | 5 | ||
102.49 € | 1 | 6 Arbeitstage | 5.5 | 45 | 95 | 5.5 | ||
142.37 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6 | 50 | 102 | 6 |
Loading...
work material | Aluminium / Kunststoff | Tool Material Type | Carbid | Shank Type | Pivot Type |
---|---|---|---|---|---|
Coating Y/N | N/A | Coating Type | Ohne Beschichtung | With/without Oil Hole | N/A |
tip angle(°) | 90 | Torsion(°) | 30 | Blade diameter tolerance(mm) | +0~-0.01 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Diameter φD(mm)
Blade length ℓ(mm)
Overall Length L(mm)
shank d(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften