Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Diameter φD (mm) | Blade length ℓ (mm) | Overall Length L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
142.26 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.035 | 0.4 | 38 | ||
142.50 € | 1 | 8 Arbeitstage | 0.045 | 0.5 | 38 | ||
121.86 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.055 | 0.6 | 38 | ||
115.36 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.065 | 0.7 | 38 | ||
113.63 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.075 | 0.8 | 38 | ||
100.53 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.085 | 0.9 | 38 | ||
84.20 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.095 | 1.2 | 38 | ||
74.40 € | 1 | 10 Arbeitstage | 0.105 | 1.2 | 38 | ||
66.32 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.115 | 1.4 | 38 | ||
66.32 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.125 | 1.4 | 38 | ||
66.32 € | 1 | 10 Arbeitstage | 0.135 | 1.4 | 38 | ||
60.40 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.145 | 1.8 | 38 | ||
59.73 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.155 | 1.8 | 38 | ||
59.73 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.165 | 1.8 | 38 | ||
59.73 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.175 | 2.1 | 38 | ||
59.73 € | 1 | 10 Arbeitstage | 0.185 | 2.1 | 38 | ||
54.37 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.195 | 2.4 | 38 | ||
53.22 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.205 | 2.4 | 38 | ||
48.37 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.215 | 2.6 | 38 | ||
48.37 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.225 | 2.6 | 38 | ||
48.37 € | 1 | 8 Arbeitstage | 0.235 | 2.6 | 38 | ||
48.37 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.245 | 3 | 38 | ||
48.37 € | 1 | 8 Arbeitstage | 0.255 | 3 | 38 | ||
53.22 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.265 | 3 | 38 | ||
48.37 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.275 | 3.3 | 38 | ||
48.37 € | 1 | 8 Arbeitstage | 0.285 | 3.3 | 38 | ||
56.44 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.295 | 5 | 38 | ||
42.56 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.305 | 5 | 38 | ||
46.70 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.315 | 5 | 38 | ||
46.70 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.325 | 5 | 38 | ||
46.70 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.335 | 5 | 38 | ||
46.70 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.345 | 5 | 38 | ||
42.56 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.355 | 5 | 38 | ||
46.70 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.365 | 5 | 38 | ||
42.56 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.375 | 5 | 38 | ||
46.70 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.385 | 5 | 38 | ||
42.56 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.395 | 6 | 38 | ||
42.56 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.405 | 6 | 38 | ||
46.70 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.415 | 6 | 38 | ||
46.70 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.425 | 6 | 38 | ||
50.64 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.435 | 6 | 38 | ||
46.70 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.445 | 6 | 38 | ||
46.70 € | 1 | 10 Arbeitstage | 0.455 | 6 | 38 | ||
46.70 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.465 | 6 | 38 | ||
42.56 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.475 | 6 | 38 | ||
46.70 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.485 | 6 | 38 | ||
46.70 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.495 | 6 | 38 | ||
46.36 € 23.64 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 0.505 | 6 | 38 | |
54.79 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.515 | 6 | 38 | ||
46.70 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.525 | 6 | 38 | ||
46.70 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.535 | 6 | 38 | ||
46.70 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.545 | 6 | 38 | ||
42.56 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.555 | 6 | 38 | ||
46.70 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.565 | 6 | 38 | ||
46.70 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.575 | 6 | 38 | ||
46.70 € | 1 | 10 Arbeitstage | 0.585 | 6 | 38 | ||
42.56 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.595 | 7 | 38 | ||
54.79 € | 1 | 10 Arbeitstage | 0.605 | 7 | 38 | ||
50.64 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.615 | 7 | 38 | ||
42.56 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.625 | 7 | 38 |
Loading...
work material | Stahl allgemein / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / Edelstahl / Aluminium / Kunststoff | Tool Material Type | Carbid | Shank Type | Pivot Type |
---|---|---|---|---|---|
Coating Y/N | N/A | Coating Type | Ohne Beschichtung | With/without Oil Hole | N/A |
shank d(mm) | 3 | tip angle(°) | 120 | Torsion(°) | 30 |
Blade diameter tolerance(mm) | +0~-0.003 | Runout accuracy(mm) | Within 0.002 | Lip Height Difference(mm) | 0.002 or Less |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Diameter φD(mm)
Blade length ℓ(mm)
Overall Length L(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften