3-mm-Schaft für Zeigegeräte Wechselkopf, 120°-Stahl

3-mm-Schaft für Zeigegeräte Wechselkopf, 120°-Stahl
Drill dedicated for guide holes for micro-diameter machining. Ideal for machining where it is difficult to ensure the hole position and hole diameter precision. Added small diameter sizes from φ0.03 to φ0.3 in 0.01 mm increments

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
ADPF30-0003
ADPF30-0010
ADPF30-0018
ADPF30-0020
ADPF30-0022
ADPF30-0040
ADPF30-0075
ADPF30-0100
ADPF30-0150
ADPF30-0160
ADPF30-0200
ADPF30-0250
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Tool Diameter D
(mm)
Blade length ℓ
(mm)
Blade diameter tolerance
(mm)
Thinning

150.16 €

1 6 Arbeitstage 0.030.06-0.005~-0.01-

77.62 €

1 6 Arbeitstage 0.10.2-0.01~-0.015-

84.20 €

1 6 Arbeitstage 0.180.3-0.01~-0.015-

70.73 €

1 6 Arbeitstage 0.20.4-0.01~-0.015-

69.53 €

1 6 Arbeitstage 0.220.4-0.01~-0.015-

61.67 €

1 6 Arbeitstage 0.40.6-0.01~-0.015X Type

69.76 €

1 6 Arbeitstage 0.751.2-0.01~-0.015X Type

55.79 €

1 6 Arbeitstage 12-0.01~-0.015-

63.87 €

1 6 Arbeitstage 1.53-0.01~-0.015-

69.76 €

1 6 Arbeitstage 1.63-0.01~-0.015-

55.79 €

1 6 Arbeitstage 24-0.01~-0.015-

63.87 €

1 6 Arbeitstage 2.55-0.01~-0.015-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Application Zentrierung (Positionierung) / Bohren Tip angle (θ) 120 work material Stahl allgemein / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / Edelstahl
Single blade, two blades Einzelklinge Peripheral Blade Y/N Verfügbar Tool Material Type Carbid
Coating Y/N N/A Coating Type Ohne Beschichtung Overall Length L(mm) 38
shank d(mm) 3 Torsion(°) 25

Technischer Support