Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Diameter φD (φ) | Blade length ℓ (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
109.44 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.1 | 0.7 | ||
120.35 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.1 | 1 | ||
99.57 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.2 | 1.5 | ||
104.24 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.2 | 2 | ||
120.82 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.3 | 2 | ||
116.99 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.3 | 3 | ||
107.02 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.4 | 2.5 | ||
111.28 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.4 | 3 | ||
128.28 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.4 | 4 | ||
95.74 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.5 | 3 | ||
99.98 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.5 | 4 | ||
113.71 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.5 | 5 | ||
94.27 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.6 | 3.5 | ||
94.27 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.7 | 4.5 | ||
98.51 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.7 | 6 | ||
109.88 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.7 | 8 | ||
92.47 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.8 | 5 | ||
90.01 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.8 | 7 | ||
99.58 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.8 | 10 | ||
85.76 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.9 | 5.5 | ||
88.62 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.9 | 8 | ||
90.01 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.9 | 10 |
Loading...
work material | Stahl allgemein / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / Edelstahl / Aluminium / Kunststoff | Number of flutes(sheet) | 2 | Type | Quadratisch |
---|---|---|---|---|---|
Coating | Ohne Beschichtung | shank diameter d(mm) | 3 | Overall Length L(mm) | 40 |
Machining Application | Fläche / Seite | Blade tip shape | Scharfkantig | Torsion Angle Details(°) | 30 |
O.D. Tolerance(mm) | +0/-0.02 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Diameter φD(φ)
Blade length ℓ(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften