Mikrobohrer kurze Spitze

Mikrobohrer kurze Spitze
A drill for precision multiporous machining. Supports a wide range of applications, from general steel to nonferrous metals and resins.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
ADRS-0010
ADRS-0011
ADRS-0012
ADRS-0013
ADRS-0014
ADRS-0015
ADRS-0016
ADRS-0017
ADRS-0018
ADRS-0019
ADRS-0020
ADRS-0021
ADRS-0022
ADRS-0023
ADRS-0024
ADRS-0025
ADRS-0026
ADRS-0027
ADRS-0028
ADRS-0029
ADRS-0030
ADRS-0031
ADRS-0032
ADRS-0033
ADRS-0034
ADRS-0035
ADRS-0036
ADRS-0037
ADRS-0038
ADRS-0039
ADRS-0040
ADRS-0041
ADRS-0042
ADRS-0043
ADRS-0044
ADRS-0045
ADRS-0046
ADRS-0047
ADRS-0048
ADRS-0049
ADRS-0050
ADRS-0051
ADRS-0052
ADRS-0053
ADRS-0054
ADRS-0055
ADRS-0056
ADRS-0057
ADRS-0058
ADRS-0059
ADRS-0060
ADRS-0061
ADRS-0062
ADRS-0063
ADRS-0064
ADRS-0065
ADRS-0066
ADRS-0067
ADRS-0068
ADRS-0069
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Diameter φD
(mm)
Blade length ℓ
(mm)

61.92 €

1 10 Arbeitstage 0.10.6

48.99 €

1 6 Arbeitstage 0.110.6

48.99 €

1 6 Arbeitstage 0.120.6

48.99 €

1 6 Arbeitstage 0.130.6

48.99 €

1 6 Arbeitstage 0.140.6

61.92 €

1 6 Arbeitstage 0.150.8

48.99 €

1 6 Arbeitstage 0.160.8

53.84 €

1 6 Arbeitstage 0.170.8

57.00 €

1 6 Arbeitstage 0.181

44.63 €

1 6 Arbeitstage 0.191

48.93 €

1 6 Arbeitstage 0.21

40.49 €

1 6 Arbeitstage 0.211

44.38 €

1 6 Arbeitstage 0.221.2

40.49 €

1 6 Arbeitstage 0.231.2

44.38 €

1 6 Arbeitstage 0.241.2

44.38 €

1 6 Arbeitstage 0.251.5

44.38 €

1 6 Arbeitstage 0.261.5

44.38 €

1 8 Arbeitstage 0.271.5

40.49 €

1 10 Arbeitstage 0.281.5

40.49 €

1 6 Arbeitstage 0.291.5

44.38 €

1 10 Arbeitstage 0.32.5

33.60 €

1 6 Arbeitstage 0.312.5

38.83 €

1 8 Arbeitstage 0.322.5

33.60 €

1 6 Arbeitstage 0.332.5

33.60 €

1 6 Arbeitstage 0.342.5

33.60 €

1 8 Arbeitstage 0.352.5

30.73 €

1 6 Arbeitstage 0.362.5

33.60 €

1 6 Arbeitstage 0.372.5

38.83 €

1 6 Arbeitstage 0.382.5

30.73 €

1 8 Arbeitstage 0.392.5

30.73 €

1 6 Arbeitstage 0.43

33.60 €

1 6 Arbeitstage 0.413

29.89 €

1 6 Arbeitstage 0.423

33.60 €

1 6 Arbeitstage 0.433

30.73 €

1 6 Arbeitstage 0.443

33.60 €

1 6 Arbeitstage 0.453

33.60 €

1 6 Arbeitstage 0.463

30.73 €

1 6 Arbeitstage 0.473

33.60 €

1 6 Arbeitstage 0.483

30.73 €

1 6 Arbeitstage 0.493

30.73 €

1 6 Arbeitstage 0.53

33.60 €

1 6 Arbeitstage 0.513

30.73 €

1 6 Arbeitstage 0.523

41.69 €

1 6 Arbeitstage 0.533

33.60 €

1 6 Arbeitstage 0.543

38.83 €

1 6 Arbeitstage 0.553

33.60 €

1 6 Arbeitstage 0.563

30.73 €

1 6 Arbeitstage 0.573

30.73 €

1 6 Arbeitstage 0.583

33.60 €

1 10 Arbeitstage 0.593

33.60 €

1 6 Arbeitstage 0.63

33.60 €

1 6 Arbeitstage 0.613

33.60 €

1 6 Arbeitstage 0.623

30.73 €

1 6 Arbeitstage 0.633

30.73 €

1 6 Arbeitstage 0.643

30.73 €

1 6 Arbeitstage 0.653

33.60 €

1 6 Arbeitstage 0.663

30.73 €

1 6 Arbeitstage 0.673

33.60 €

1 6 Arbeitstage 0.683

30.73 €

1 6 Arbeitstage 0.693

Loading...

Grundlegende Informationen

work material Stahl allgemein / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / Edelstahl / Aluminium / Kunststoff Tool Material Type Carbid Overall Length L(mm) 38
Shank Type Pivot Type Coating Y/N N/A Coating Type Ohne Beschichtung
With/without Oil Hole N/A shank d(mm) 3 tip angle(°) 120
Torsion(°) 30 Blade diameter tolerance(mm) +0~-0.005

Technischer Support