Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Diameter φD (mm) | Blade length ℓ (mm) | Overall Length L (mm) | shank d (mm) | tip angle (°) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40.27 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.3 | 10 | 60 | 0.3 | 118 | |
52.38 € | 1 | 8 Arbeitstage | 0.35 | 10 | 60 | 0.35 | 118 | ||
40.27 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.4 | 10 | 60 | 0.4 | 118 | |
52.38 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 0.45 | 10 | 60 | 0.45 | 118 | |
35.92 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.5 | 10 | 60 | 0.5 | 118 | |
35.92 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.55 | 15 | 65 | 0.55 | 118 | |
39.39 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.6 | 15 | 65 | 0.6 | 118 | |
44.01 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 0.65 | 15 | 65 | 0.65 | 118 | |
39.39 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 0.7 | 15 | 65 | 0.7 | 118 | |
39.39 € | 1 | 10 Arbeitstage | 0.75 | 15 | 65 | 0.75 | 118 | ||
33.64 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.8 | 20 | 75 | 0.8 | 118 | |
45.07 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.85 | 20 | 75 | 0.85 | 118 | |
41.72 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 0.9 | 20 | 75 | 0.9 | 118 | |
38.77 € 20.55 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 0.95 | 20 | 75 | 0.95 | 118 | |
27.62 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1 | 25 | 75 | 1 | 118 | |
42.76 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1.05 | 25 | 75 | 1.05 | 118 | |
28.46 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1.1 | 25 | 75 | 1.1 | 118 | |
34.69 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1.15 | 25 | 75 | 1.15 | 118 | |
27.62 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1.2 | 25 | 75 | 1.2 | 118 | |
34.69 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 1.25 | 25 | 75 | 1.25 | 118 | |
39.17 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 1.3 | 25 | 75 | 1.3 | 118 | |
34.69 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1.35 | 25 | 75 | 1.35 | 118 | |
39.90 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 1.4 | 30 | 75 | 1.4 | 118 | |
37.96 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1.45 | 30 | 75 | 1.45 | 118 | |
29.08 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1.5 | 30 | 75 | 1.5 | 118 | |
37.96 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1.55 | 30 | 75 | 1.55 | 118 | |
29.08 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1.6 | 30 | 75 | 1.6 | 118 | |
33.83 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1.65 | 30 | 75 | 1.65 | 118 | |
30.97 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 1.7 | 30 | 75 | 1.7 | 118 | |
34.69 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1.75 | 30 | 75 | 1.75 | 118 | |
31.82 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1.8 | 30 | 75 | 1.8 | 118 | |
34.69 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1.85 | 30 | 75 | 1.85 | 118 | ||
31.82 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1.9 | 30 | 75 | 1.9 | 118 | |
42.76 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1.95 | 30 | 75 | 1.95 | 118 | |
42.56 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2 | 30 | 75 | 2 | 118 | |
50.86 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2.05 | 30 | 75 | 2.05 | 118 | |
46.70 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2.1 | 30 | 75 | 2.1 | 135 | |
55.79 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2.15 | 30 | 75 | 2.15 | 135 | |
42.56 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2.2 | 30 | 75 | 2.2 | 135 | |
63.87 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2.25 | 30 | 75 | 2.25 | 135 | |
46.70 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 2.3 | 30 | 75 | 2.3 | 135 | |
55.79 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2.35 | 30 | 75 | 2.35 | 135 | |
60.80 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2.4 | 35 | 100 | 2.4 | 135 | ||
63.29 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2.45 | 35 | 100 | 2.45 | 135 | |
52.72 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 2.5 | 35 | 100 | 2.5 | 135 | |
58.03 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2.6 | 35 | 100 | 2.6 | 135 | |
69.53 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2.65 | 35 | 100 | 2.65 | 135 | |
58.03 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2.7 | 35 | 100 | 2.7 | 135 | |
71.49 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2.75 | 35 | 100 | 2.75 | 135 | |
59.73 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2.8 | 35 | 100 | 2.8 | 135 | |
71.49 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2.85 | 35 | 100 | 2.85 | 135 | |
59.73 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2.9 | 35 | 100 | 2.9 | 135 | |
71.49 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2.95 | 35 | 100 | 2.95 | 135 | |
60.40 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 3 | 50 | 100 | 3 | 135 | |
87.43 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3.05 | 50 | 100 | 3.05 | 135 | |
66.32 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 3.1 | 50 | 100 | 3.1 | 135 | |
87.43 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3.15 | 50 | 100 | 3.15 | 135 | |
68.47 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3.2 | 50 | 100 | 3.2 | 135 | |
79.35 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3.25 | 50 | 100 | 3.25 | 135 | |
66.32 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3.3 | 50 | 100 | 3.3 | 135 |
Loading...
work material | Stahl allgemein / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / Edelstahl / Aluminium / Kunststoff | Tool Material Type | Carbid | Shank Type | Gerader Schaft |
---|---|---|---|---|---|
Coating Y/N | N/A | Coating Type | Ohne Beschichtung | With/without Oil Hole | N/A |
Torsion(°) | 30 | Blade diameter tolerance(mm) | +0~-0.01 |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Diameter φD(mm)
Blade length ℓ(mm)
Overall Length L(mm)
shank d(mm)
tip angle(°)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften