Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Diameter φD (φ) | Blade length ℓ (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
154.02 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 0.05 | 0.1 | |
166.78 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.06 | 0.1 | |
156.02 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.07 | 0.15 | |
144.03 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.08 | 0.15 | |
133.27 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.09 | 0.15 | |
117.75 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.1 | 0.2 | |
125.51 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.15 | 0.3 | |
128.77 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 0.2 | 0.4 | |
94.40 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.25 | 0.5 | |
81.75 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.3 | 1 | |
93.15 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.35 | 1 | |
92.84 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.4 | 1 | |
93.15 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.45 | 1 | |
86.87 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 0.5 | 1 | |
86.62 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.55 | 1 | |
68.47 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.6 | 2 | |
75.32 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.65 | 2 | |
73.93 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.7 | 2 | |
70.76 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.75 | 2 | |
72.41 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.8 | 2.5 | |
81.31 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.85 | 2.5 | |
70.39 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.9 | 2.5 | |
67.23 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.95 | 2.5 |
Loading...
work material | Stahl allgemein / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / Edelstahl / Aluminium / Kunststoff | Number of flutes(sheet) | 2 | Type | Quadratisch |
---|---|---|---|---|---|
Coating | Ohne Beschichtung | shank diameter d(mm) | 3 | Overall Length L(mm) | 40 |
Machining Application | Fläche / Seite | Blade tip shape | Scharfkantig | Torsion Angle Details(°) | 30 |
O.D. Tolerance(mm) | +0~-0.01 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Diameter φD(φ)
Blade length ℓ(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften