Kleiner Durchmesser spiralgenutet, 1-mm-Schaft

Kleiner Durchmesser spiralgenutet, 1-mm-Schaft
  • Mengenrabatt
A 1 mm shank drill for precision multiporous machining.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
AMSD-0005
AMSD-0006
AMSD-0007
AMSD-0008
AMSD-0009
AMSD-0010
AMSD-0011
AMSD-0012
AMSD-0013
AMSD-0014
AMSD-0015
AMSD-0016
AMSD-0017
AMSD-0018
AMSD-0019
AMSD-0020
AMSD-0021
AMSD-0022
AMSD-0023
AMSD-0024
AMSD-0025
AMSD-0026
AMSD-0027
AMSD-0028
AMSD-0029
AMSD-0030
AMSD-0031
AMSD-0032
AMSD-0033
AMSD-0034
AMSD-0035
AMSD-0036
AMSD-0037
AMSD-0038
AMSD-0039
AMSD-0040
AMSD-0041
AMSD-0042
AMSD-0043
AMSD-0044
AMSD-0045
AMSD-0046
AMSD-0047
AMSD-0048
AMSD-0049
AMSD-0050
AMSD-0051
AMSD-0052
AMSD-0053
AMSD-0054
AMSD-0055
AMSD-0056
AMSD-0057
AMSD-0058
AMSD-0059
AMSD-0060
AMSD-0061
AMSD-0062
AMSD-0063
AMSD-0064
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Diameter φD
(mm)
Blade length ℓ
(mm)

102.29 €

1 6 Arbeitstage 0.050.5

90.12 €

1 6 Arbeitstage 0.060.5

73.86 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.070.5

55.60 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.080.5

47.48 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.090.5

33.22 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.11

33.22 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.111

33.22 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 0.121

33.22 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 0.131

33.22 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.141

29.97 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.151.5

29.97 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 0.161.5

29.97 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 0.171.5

29.97 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 0.181.5

29.97 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.191.5

31.57 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.22

24.88 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.212

24.88 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 0.222

24.88 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.232

24.88 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.242

31.57 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.252.5

24.88 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.262.5

24.88 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.272.5

24.88 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.282.5

24.88 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 0.292.5

20.02 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.33

23.40 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.313

23.40 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.323

23.40 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.333

23.40 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.343

23.40 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.353.5

23.40 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.363.5

23.40 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.373.5

23.40 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.383.5

23.40 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.393.5

20.02 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.44

23.40 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.414

23.40 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.424

23.40 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.434

23.40 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.444

30.10 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.454.5

23.40 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.464.5

23.40 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.474.5

23.40 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.484.5

23.40 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.494.5

19.37 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.55

22.44 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.515

22.44 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.525

29.13 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.535

22.44 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.545

29.13 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.555.5

22.44 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.565.5

22.44 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.575.5

22.44 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.585.5

22.44 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.595.5

18.49 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.66

21.20 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.616

21.20 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.626

21.20 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.636

21.20 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.646

Loading...

Grundlegende Informationen

work material Stahl allgemein / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / Edelstahl / Aluminium / Kupfer / Kunststoff Tool Material Type Carbid Overall Length L(mm) 30
Shank Type Pivot Type Coating Y/N N/A Coating Type Ohne Beschichtung
With/without Oil Hole N/A shank d(mm) 1 tip angle(°) 118
Torsion(°) 30 Blade diameter tolerance(mm) +0~-0.005

Technischer Support