Standard-Vierkant-Schaftfräser, 2-schneidig

Standard-Vierkant-Schaftfräser, 2-schneidig
  • Mengenrabatt
[Features]
· Supports a wide range of applications, from general steel to nonferrous metals and resins.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
AES-20100
AES-20105
AES-20110
AES-20115
AES-20120
AES-20125
AES-20130
AES-20135
AES-20140
AES-20145
AES-20150
AES-20155
AES-20160
AES-20165
AES-20170
AES-20175
AES-20180
AES-20185
AES-20190
AES-20195
AES-20200
AES-20205
AES-20210
AES-20215
AES-20220
AES-20225
AES-20230
AES-20235
AES-20240
AES-20245
AES-20250
AES-20255
AES-20260
AES-20265
AES-20270
AES-20275
AES-20280
AES-20285
AES-20290
AES-20295
AES-20300
AES-20305
AES-20310
AES-20315
AES-20320
AES-20325
AES-20330
AES-20335
AES-20340
AES-20345
AES-20350
AES-20355
AES-20360
AES-20365
AES-20370
AES-20375
AES-20380
AES-20385
AES-20390
AES-20395
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Diameter φD
(φ)
Blade length ℓ
(mm)
shank diameter d
(mm)
Overall Length L
(mm)

53.13 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 13440

64.13 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.053440

67.02 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.13440

64.13 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.153440

67.02 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.23440

64.13 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.253440

67.02 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.33440

73.67 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.353440

67.02 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.43440

73.67 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.453440

60.80 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.55440

64.13 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.555440

58.33 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.65440

72.21 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.655440

67.02 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.75440

64.13 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.755440

67.02 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.85440

73.67 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.855440

67.02 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.95440

73.67 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.955440

60.80 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 26440

64.13 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 2.056440

58.33 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 2.16440

72.84 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 2.156440

58.33 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 2.26440

64.13 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 2.256440

58.33 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 2.36440

73.67 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 2.356440

58.33 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 2.46440

64.13 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 2.456440

60.80 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 2.58440

64.13 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 2.558440

58.33 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 2.68440

64.13 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 2.658440

58.33 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 2.78440

64.13 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 2.758440

67.02 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 2.88440

73.67 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 2.858440

58.33 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 2.98440

64.13 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 2.958440

66.40 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 38445

80.50 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 3.058445

73.25 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 3.18445

70.14 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 3.158445

63.71 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 3.28445

70.14 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 3.258445

73.25 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 3.38445

80.50 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 3.358445

73.25 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 3.48445

80.50 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 3.458445

66.40 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 3.510445

70.14 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 3.5510445

73.25 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 3.610445

80.50 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 3.6510445

73.25 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 3.710445

80.50 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 3.7510445

81.33 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 3.810445

80.50 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 3.8510445

73.25 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 3.910445

80.50 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 3.9510445

Loading...

Grundlegende Informationen

work material Stahl allgemein / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / Edelstahl / Aluminium / Kunststoff Number of flutes(sheet) 2 Type Quadratisch
Coating Ohne Beschichtung Machining Application Fläche / Seite Blade tip shape Scharfkantig
Torsion Angle Details(°) 30 O.D. Tolerance(mm) +0~-0.02

Technischer Support