Standard-Kugelkopffräser, 2-schneidig

Standard-Kugelkopffräser, 2-schneidig
  • Mengenrabatt
Supports a wide range of applications, from general steel to nonferrous metals and resins. High sharpness without coating achieves high-precision and high-quality finished surfaces.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
ABES-20100
ABES-20110
ABES-20120
ABES-20130
ABES-20140
ABES-20150
ABES-20160
ABES-20170
ABES-20180
ABES-20190
ABES-20200
ABES-20210
ABES-20220
ABES-20230
ABES-20240
ABES-20250
ABES-20260
ABES-20270
ABES-20280
ABES-20290
ABES-20300
ABES-20310
ABES-20320
ABES-20330
ABES-20340
ABES-20350
ABES-20360
ABES-20370
ABES-20380
ABES-20390
ABES-20400
ABES-20410
ABES-20420
ABES-20430
ABES-20440
ABES-20450
ABES-20460
ABES-20470
ABES-20480
ABES-20490
ABES-20500
ABES-20510
ABES-20520
ABES-20530
ABES-20540
ABES-20550
ABES-20560
ABES-20570
ABES-20580
ABES-20590
ABES-20600
ABES-20610
ABES-20620
ABES-20630
ABES-20635
ABES-20640
ABES-20650
ABES-20660
ABES-20670
ABES-20680
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
R
(mm)
Blade length ℓ
(mm)
Overall Length L
(mm)
shank d
(mm)
Diameter φD
(mm)

68.47 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.534041

71.68 €

1 6 Arbeitstage 0.5534041.1

75.32 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.634041.2

75.32 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.6534041.3

75.32 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.734041.4

65.16 €

1 6 Arbeitstage 0.7554041.5

75.32 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.854041.6

75.32 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.8554041.7

75.32 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.954041.8

75.32 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.9554041.9

68.47 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 164042

71.68 €

1 6 Arbeitstage 1.0564042.1

71.68 €

1 6 Arbeitstage 1.164042.2

75.32 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.1564042.3

71.68 €

1 6 Arbeitstage 1.264042.4

65.16 €

1 6 Arbeitstage 1.2584042.5

83.41 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.384042.6

83.41 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.3584042.7

79.41 €

1 6 Arbeitstage 1.484042.8

79.41 €

1 6 Arbeitstage 1.4584042.9

72.02 €

1 6 Arbeitstage 1.584543

79.41 €

1 6 Arbeitstage 1.5584543.1

83.41 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.684543.2

83.41 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.6584543.3

83.41 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.784543.4

86.93 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.75104543.5

87.97 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.8104543.6

83.71 €

1 6 Arbeitstage 1.85104543.7

87.97 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.9104543.8

83.71 €

1 6 Arbeitstage 1.95104543.9

79.88 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 2124564

87.97 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 2.05124564.1

87.97 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 2.1124564.2

83.71 €

1 6 Arbeitstage 2.15124564.3

87.97 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 2.2124564.4

76.14 €

1 6 Arbeitstage 2.25124564.5

92.47 €

1 6 Arbeitstage 2.3124564.6

92.47 €

1 6 Arbeitstage 2.35124564.7

96.89 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 2.4124564.8

92.47 €

1 6 Arbeitstage 2.45124564.9

88.17 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 2.5156065

92.47 €

1 6 Arbeitstage 2.55156065.1

96.89 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 2.6156065.2

92.47 €

1 6 Arbeitstage 2.65156065.3

92.47 €

1 6 Arbeitstage 2.7156065.4

88.17 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 2.75156065.5

101.23 €

1 6 Arbeitstage 2.8156065.6

101.23 €

1 6 Arbeitstage 2.85156065.7

101.23 €

1 6 Arbeitstage 2.9156065.8

101.23 €

1 6 Arbeitstage 2.95156065.9

96.47 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 3156066

141.67 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 3.05156066.1

123.22 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 3.1156066.2

141.67 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 3.15156066.3

117.37 €

1 10 Arbeitstage 3.175156066.35

123.22 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 3.2156066.4

117.37 €

1 6 Arbeitstage 3.25156066.5

123.22 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 3.3156066.6

117.37 €

1 6 Arbeitstage 3.35156066.7

117.37 €

1 10 Arbeitstage 3.4156066.8

Loading...

Grundlegende Informationen

Type Kugel work material Stahl allgemein / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / Edelstahl / Aluminium / Kunststoff Number of flutes(sheet) 2
Coating Ohne Beschichtung R Tolerance(μm) ±0.01 Machining Application Gekrümmte Oberfläche / Seite / Eingravierung / R-Nut
Torsion(°) 30 O.D. Tolerance(mm) +0/-0.02

Technischer Support