Standard-Kugelkopffräser, 4-schneidig

Standard-Kugelkopffräser, 4-schneidig
  • Mengenrabatt
Supports a wide range of applications, from general steel to nonferrous metals and resins. A multi-purpose type with support from rough machining to finish machining.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
ABES-40100
ABES-40150
ABES-40200
ABES-40250
ABES-40300
ABES-40350
ABES-40400
ABES-40450
ABES-40500
ABES-40550
ABES-40600
ABES-40700
ABES-40800
ABES-40900
ABES-41000
ABES-41100
ABES-41200
ABES-41400
ABES-41600
ABES-41800
ABES-42000
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
R
(mm)
Blade length ℓ
(mm)
Overall Length L
(mm)
shank d
(mm)
Diameter φD
(mm)

102.49 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.534041

102.49 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.7554041.5

78.85 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 164042

97.91 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.2584042.5

97.91 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.584543

101.45 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.75104543.5

101.45 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 2124564

114.72 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 2.25124564.5

114.72 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 2.5156065

124.04 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 2.75156065.5

124.04 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 3156066

143.34 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 3.5206087

112.74 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 4206088

135.33 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 4.52070109

157.07 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 525701010

171.27 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 5.525751211

184.59 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 625751212

343.51 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 730901614

402.17 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 830901616

536.03 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 9401052018

586.15 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10401052020

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Type Kugel work material Stahl allgemein / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / Edelstahl / Aluminium / Kunststoff Number of flutes(sheet) 2
Coating Ohne Beschichtung R Tolerance(μm) ±0.01 Machining Application Gekrümmte Oberfläche / Seite / Eingravierung / R-Nut
Torsion(°) 30 O.D. Tolerance(mm) +0/-0.02

Technischer Support