RC Hand-Fräsenspitze

RC Hand-Fräsenspitze
[Merkmale]
-Anfasen für R Cindo-Fräser (T32GSR) Material: Hartmetall Sorte M20
Werkstoff: Allgemeiner Stahl / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium / Harz

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
T32GSR-1R-NK2020
T32GSR-2R-NK2020
T32GSR-3R-NK2020
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
R Size (R)
(mm)

47.67 €

3 9 Arbeitstage 1

47.67 €

3 9 Arbeitstage 2

47.67 €

3 9 Arbeitstage 3

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Application Runde Fase work material Stahl allgemein / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium / Kunststoff Coating Y/N N/A
Coating Type Ohne Beschichtung Material Details Carbide M20 type Number Contained In A Packet(Piece) 3
Number of operating corners 3

Technischer Support