Teilenummer
|
---|
SSH-02S |
SSH-04S |
SSH-06S |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Width (mm) | Set Content | |
---|---|---|---|---|---|---|
28.46 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 2 | NSO 052A、NSB 052A、NSR 052A、SSH-2 | |
37.32 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 4 | NSO 054A、NSB 054A、NSR 054A、SSH-4 | |
51.37 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 6 | NSO 056A、NSB 056A、NSR 056A、SSH-6 |
Loading...
Product Type | Keramikfaser-Schleifstein | Particle Size(#) | 400 / 800 / 1200 | Height(mm) | 0.5 |
---|---|---|---|---|---|
Length(mm) | 50 | Color | Orange / Blue / Red |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Width(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften