Teilenummer
|
---|
CLAD-HP-1000 |
CLAD-HP-1500 |
CLAD-HP-180 |
CLAD-HP-2000 |
CLAD-HP-400 |
CLAD-HP-600 |
CLAD-HP-800 |
CLWD-HP-1000 |
CLWD-HP-150 |
CLWD-HP-180 |
CLWD-HP-240 |
CLWD-HP-320 |
CLWD-HP-400 |
CLWD-HP-800 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Particle Size (#) | With/without Hole | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
108.50 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 1000 | None | |
108.50 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 1500 | None | |
108.50 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 180 | None | |
108.50 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 2000 | None | |
108.50 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 400 | None | |
108.50 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 600 | None | |
108.50 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 800 | None | |
108.50 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 1000 | Available | |
108.50 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 150 | Available | |
108.50 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 180 | Available | |
108.50 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 240 | Available | |
108.50 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 320 | Available | |
108.50 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 400 | Available | |
108.50 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 800 | Available |
Loading...
Type | Schleifpapier | Work material | General steel / Edelstahl / Legierter Stahl / Gusseisen / Brass / Gunmetal / Aluminium / Non-metal | Outer diameter Dimensions(mm) | 125 |
---|---|---|---|---|---|
Abrasive grain | Alundum | Connection type | Magic | With or without pattern coating | Available |
Packaging Quantity(Sheets) | 100 | Application | (1) Sanding light metals/resin products , (2) Sanding painted surfaces, (3) Sanding wood/furniture, (4) Automobile repair, (5) Sanding various vehicles |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Particle Size(#)
With/without Hole
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften