Schild Präzisionsschraubstock L50

Schild Präzisionsschraubstock L50
  • Mengenrabatt
[Merkmale]
-Eignet sich für Schleifarbeiten, die eine Winkeleinstellung erfordern
-Struktur mit Winkel in horizontaler Richtung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

L50

Teilenummer
L50
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

3,353.79 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

A(mm) 160 B(mm) 75 C(mm) 93
D(mm) 30 E(mm) 63 F(mm) 33
G(mm) 80 H(mm) 45 I M6
J(mm) 145 K(mm) 6(90°) Mass(kg) 5.3
Max angle 46° Parallelism 100 mm, within 0.002 mm Perpendicularity 100 mm, within 0.005 mm
Material / Hardness SKS Material or Equivalent / HRC60° Angular error 15 sec max Pitch between rollers(mm) 50

Sie befinden sich auf der Seite für Schild Präzisionsschraubstock L50, die Teilenummer ist L50.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer L50.

Technischer Support