Schild Präzisionsschraubstock V50/100/150

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
V50
V100
V150
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
G
(mm)
H
(mm)
I J
(mm)
L (Roller Line Pitch)
(mm)
Mass(kg)

2,533.78 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 10050752550254030M566502.7

3,448.97 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 16070933063338045M61451005.3

4,584.53 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 2109011340734012050M612015011

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

K(mm) 6(90°) Max angle 45° Parallelism 100 mm, within 0.002 mm
Perpendicularity 100 mm, within 0.005 mm Material / Hardness SKS Material or Equivalent / HRC60° Angular error 15 sec max

Technischer Support