Edelstahl-Präzisionsschraubstock DM30-1 / 30-2

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

DM30-2

Teilenummer
DM30-2
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

1,494.29 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

A(mm) 120 B(mm) 60 C(mm) 50
D(mm) 25 E(mm) 25 F(mm) 30
G(MAX)(mm) 30 H(mm) 38 I M5
J(W×D)(mm) Φ 8×6 K(mm) 8 L(mm) 63
M(mm) 6(90°) O(mm) 41 P 26
Mass(kg) 2.2 Material Special Stainless Steel Quenching Hardness HRC57~60°
Parallelism Within 0.002/100 mm Perpendicularity Within 0.005/100 mm

Sie befinden sich auf der Seite für Edelstahl-Präzisionsschraubstock DM30-1 / 30-2, die Teilenummer ist DM30-2.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer DM30-2.

Technischer Support