Edelstahl-Präzisionsschraubstock DS20-1 / 20-2

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

DS20-2

Teilenummer
DS20-2
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

762.96 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

A(mm) 65 B(mm) 25 C(mm) 28
D(mm) 10 E(mm) 18 F(mm) 20
G(MAX)(mm) 20 H(mm) 25 I M4
J(W×D)(mm) 7.5 K(mm) 50 L(mm) 6
M(mm) 16 N(mm) 4(90°) O(mm) 20
P M4 Q(mm) 1.5 R(mm) 1.5
Mass(kg) 0.25 Material Special Stainless Steel Quenching Hardness HRC57
Parallelism Within 0.002/100 mm Perpendicularity Within 0.002/100 mm

Sie befinden sich auf der Seite für Edelstahl-Präzisionsschraubstock DS20-1 / 20-2, die Teilenummer ist DS20-2.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer DS20-2.

Technischer Support