Edelstahl-Präzisionsschraubstock DS50

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

DS50

Teilenummer
DS50
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

1,095.49 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

A(mm) 110 B(mm) 45 C(mm) 45
D(mm) 20 E(mm) 25 F(mm) 25
G(MAX)(mm) 50 H(mm) 35 I M5
J(W×D)(mm) 6 x 6 K(mm) 8 L (M Dimension) M5
M(mm) 6(120°) Mass(kg) 1 Material Special Stainless Steel
Quenching Hardness HRC57~60° Parallelism Within 0.002/100 mm Perpendicularity Within 0.005/100 mm

Sie befinden sich auf der Seite für Edelstahl-Präzisionsschraubstock DS50, die Teilenummer ist DS50.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer DS50.

Technischer Support