• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 2:00 bis 14:00 (CEST) 26/5/2019 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Edelstahl-Präzisionsschraubstock DS80/150

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
DS80
DS150
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
G(MAX)
(mm)
H
(mm)
J(W×D)
(mm)
K
(mm)
L (M Dimension) M
(mm)
Mass(kg)

936.04 €

8 Arbeitstage 170706230324080507×68M66(90°)3.3

2,133.35 €

Verfügbar 32 Arbeitstage 285120904050601507512×714M108(90°)14.3

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

I M6 Material Special Stainless Steel Quenching Hardness HRC57~60°
Parallelism Within 0.002/100 mm Perpendicularity Within 0.005/100 mm

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support