Swiss Grip-Schlitzschraubendreher

Swiss Grip-Schlitzschraubendreher
  • Mengenrabatt
Screwdriver made from 2 new materials: polypropylene and santoprene.
[Features]
· The symbol and size of the driver tip shape are shown on the rear of the handle.
· A screwdriver suited for the task can be selected quickly.
· The handle shape features the same ergonomic design as the Multi-craft.
· The carefully selected surface material is close to the hardness of human hands, making it feel soft and warm.
· With a special surface structure, the handle can be grasped firmly even with wet hands.
· Resistant to oil and gasoline, allowing it to be easily cleaned. Heat resistance of 140°C.
[Applications]
· Convenient for high-tech fields, assembly lines, and home use. Ideal for rapid turning.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
8100-4-200
8100-6-500
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Spitzengröße / Flachkopf (-) Blattbreite (mm) B1 Wellenlänge L (mm) Spitzengröße / Flachkopf (-) Blattstärke (mm) B2 Mutter Durchmesser (Ø)
(mm)
Gesamtlänge
(mm)
Gewicht
(g)
Passende Schraube

31.57 €

1 5 Arbeitstage 6.52001630594M3.5

83.36 €

1 6 Arbeitstage 105001.68620281M6

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Spitzenstandards Senkkopf (-) Klassifizierung einzelner Produkte/Sets Einzelstück Wellentyp Rund
Magnet N/A Welle durch N/A Nackenrolle N/A
Ausführung mit Griff Kunststoff

Technischer Support