Teilenummer
|
---|
MT2-SA412-6 |
MT3-SA1022-6 |
MT3-SA412-6 |
MT4-SA1022-6 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Holder Length L (mm) | C1 (mm) | F1 (mm) | F2 (mm) | Capacity Range | Mass (g) | L1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
298.42 € | 1 | 10 Arbeitstage | 100 | 47 | 6 | 8 | M3~M12 | 480 | 56.5 | ||
371.99 € | 1 | 10 Arbeitstage | 148 | 64 | 8 | 10 | M8~M22 | 1280 | 83.0 | ||
298.45 € | 1 | 8 Arbeitstage | 100 | 47 | 6 | 8 | M3~M16 | 630 | 56.5 | ||
371.66 € | 1 | 10 Arbeitstage | 149.5 | 64 | 8 | 10 | M8~M27 | 1600 | 84.5 |
Loading...
Product Category | Anschlüsse/Zubehör | Features | Short body type that can be used in all machines. Extension device absorbs feed errors. Short body makes it ideal for narrow workspaces. |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Holder Length L(mm)
C1(mm)
F1(mm)
F2(mm)
Capacity Range
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften