SA-Serie ST-SA-VI Gewindeschneider (Zylinderschaft für Bohrfutter)

SA-Serie ST-SA-VI Gewindeschneider (Zylinderschaft für Bohrfutter)
[Features]
· Short body type that can be used in various machines
· Expansion Device to Absorb Feed Errors
· Short Type Ideal for Narrow Work Spaces

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
ST25-SA412-6
ST32-SA1022-6
ST32-SA412-6
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Holder Length L
(mm)
C1
(mm)
F1
(mm)
F2
(mm)
Capacity Range Shank (l2)
(mm)
Mass
(g)
Shank (d2)
(mm)
L1
(mm)

526.20 €

1 10 Arbeitstage 934768M3~M16756402549.5

488.85 €

1 10 Arbeitstage 14064810M8~M278014703275

523.64 €

1 10 Arbeitstage 934768M3~M16808603249.5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Category Grundkörper Applicable Manufacturing Machinery (main unit) Allgemeine Maschine Features Short body type that can be used in all machines. Extension device absorbs feed errors. Short body makes it ideal for narrow workspaces.

Technischer Support