SA-Serie MT-SA-I Gewindeschneider (Morsekegelschaft)

SA-Serie MT-SA-I Gewindeschneider (Morsekegelschaft)
[Features]
· A long and thin pencil type
· Expansion Device to Absorb Feed Errors

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
MT2-SA206-1
MT2-SA412-1
MT3-SA1022-1
MT3-SA412-1
MT4-SA1022-1
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Holder Length L
(mm)
C1
(mm)
F2
(mm)
Capacity Range Mass
(g)
L1
(mm)

297.58 €

1 8 Arbeitstage 129.52310M2~M831097.5

297.58 €

1 8 Arbeitstage 1503520M3~M12610106.5

373.09 €

1 10 Arbeitstage 2105030M8~M221660145.0

304.27 €

1 8 Arbeitstage 1503520M3~M16760106.5

379.80 €

1 10 Arbeitstage 2105030M8~M271990145.0

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Category Anschlüsse/Zubehör F1(mm) 10 Features Thin and tall pencil type, has an expansion device to absorb feed errors

Technischer Support