SA-Serie MT-SA-II Gewindeschneider (Morsekegelschaft)

SA-Serie MT-SA-II Gewindeschneider (Morsekegelschaft)
[Features]
· Short/High-Rigidity Universal Economy Type
· Expansion Device to Absorb Feed Errors

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
MT2-SA412-2
MT3-SA1022-2
MT3-SA412-2
MT4-SA1022-2
MT5-SA3050-2
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Holder Length L
(mm)
C1
(mm)
F1
(mm)
F2
(mm)
Capacity Range Mass
(g)
L1
(mm)

363.05 €

1 10 Arbeitstage 132481020M3~M1291088.5

443.60 €

1 10 Arbeitstage 181661030M8~M222240116.0

355.77 €

1 8 Arbeitstage 132481020M3~M16107088.5

443.23 €

1 10 Arbeitstage 181661030M8~M272530116.0

1,233.82 €

1 10 Arbeitstage 226.01021525M27~M565250126.0

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Category Anschlüsse/Zubehör Features Short bodied highly rigid universal economy type expansion device absorbs feeding errors

Technischer Support