Hohes Bohrfutter (HMC)

Hohes Bohrfutter (HMC)
[Features]
· It uses needle roller bearings for excellent grasping force, centripetality, rigidity, presettability, operation and durability.
· The compact design of the lock nut diameter (D in figure) reduces interference with the workpiece, making it easy to use.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
BT50-HMC32-105
BT50-HMC32-120
BT50-HMC42-120
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Holder Length L
(mm)
Mass
(g)
d
(mm)
D
(mm)

552.95 €

1 8 Arbeitstage 10541003270

529.54 €

1 8 Arbeitstage 12049003270

597.35 €

1 8 Arbeitstage 12052004285

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Category Grundkörper Applicable Manufacturing Machinery (main unit) Bearbeitungszentren Spindle types BT50
Tool Type Schaftfräser

Technischer Support