Teilenummer
|
---|
M3 |
M6 |
M12 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | L (mm) | d (mm) | D (mm) | l1 (mm) | l2 (mm) | D1 (mm) | l3 (mm) | Nominal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53.64 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 70 | 5 | 2.5 | 10 | 12 | 6 | 48 | M3 | |
71.91 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 85 | 9 | 5 | 18 | 18 | 8 | 49 | M6 | |
124.74 € 64.86 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 100 | 15 | 10.3 | 32 | 18 | 10 | 50 | M12 |
Loading...
Product Category | Anschlüsse/Zubehör |
---|
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
L(mm)
d(mm)
D(mm)
l1(mm)
l2(mm)
D1(mm)
l3(mm)
Nominal
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften