NEXT【100 Stk. pro Packung】

NEXT
  • Mengenrabatt
As the crease will not split, there are no deep scratches.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
NEXT-P100
NEXT-P1000
NEXT-P1200
NEXT-P150
NEXT-P1500
NEXT-P180
NEXT-P2000
NEXT-P220
NEXT-P240
NEXT-P280
NEXT-P320
NEXT-P500
NEXT-P600
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Particle Size
(#)

116.09 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 11 Arbeitstage 100

105.73 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 13 Arbeitstage 1000

116.09 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 9 Arbeitstage 1200

99.50 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 11 Arbeitstage 150

116.09 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 11 Arbeitstage 1500

99.50 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 9 Arbeitstage 180

124.39 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 11 Arbeitstage 2000

99.50 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 9 Arbeitstage 220

89.90 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 9 Arbeitstage 240

99.50 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 9 Arbeitstage 280

88.19 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 11 Arbeitstage 320

99.50 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 9 Arbeitstage 500

85.85 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 11 Arbeitstage 600

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Sheet Type Wasserfestes Papier Usage Handpolitur Abrasive material Siliziumcarbid
Width(mm) 228 Length(mm) 280 Features (1) Not even the edges of the paper will cause any deep scratches. (2) The back remains non-slip, even if folded in half. (3) Performs better against breakage and cracks and loses less grain than conventional products.
Base Materials Cwt Packaging Quantity(Sheets) 100

Technischer Support