Feinschnitt-Schleifblatt PDSM【100 Stk. pro Packung】

Feinschnitt-Schleifblatt PDSM
  • Mengenrabatt
A sharp abrasive material is used to improve working efficiency.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PDSM-P40
PDSM-P60
PDSM-P80
PDSM-P100
PDSM-P120
PDSM-P150
PDSM-P180
PDSM-P240
PDSM-P280
PDSM-P320
PDSM-P360
PDSM-P400
PDSM-P500
PDSM-P600
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Abrasive material Particle Size
(#)
Base Materials

126.02 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 9 Arbeitstage Alundum (Aluminiumoxid)40Dwt

147.20 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 9 Arbeitstage Alundum (Aluminiumoxid)60Dwt

130.61 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 9 Arbeitstage Alundum (Aluminiumoxid)80Dwt

95.36 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 9 Arbeitstage Siliziumcarbid100Awt

95.36 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 9 Arbeitstage Siliziumcarbid120Awt

95.36 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 9 Arbeitstage Siliziumcarbid150Awt

95.36 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 9 Arbeitstage Siliziumcarbid180Awt

95.36 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 9 Arbeitstage Siliziumcarbid240Awt

95.36 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 9 Arbeitstage Siliziumcarbid280Awt

95.36 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 11 Arbeitstage Siliziumcarbid320Awt

95.36 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 9 Arbeitstage Siliziumcarbid360Awt

95.36 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 11 Arbeitstage Siliziumcarbid400Awt

95.36 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 9 Arbeitstage Siliziumcarbid500Awt

80.98 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 9 Arbeitstage Siliziumcarbid600Awt

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Sheet Type Schleifpapier Usage Handpolitur Width(mm) 228
Length(mm) 280 Features (1) The base material is heavy duty and hard to tear (2) Clogging prevention processing makes it hard to tangle (3) The abrasive grains are arranged in a neat array to give a beautiful finish Packaging Quantity(Sheets) 100

Technischer Support