Feinschleifblatt DSCM【100 Stk. pro Packung】

Feinschleifblatt DSCM
  • Mengenrabatt
Paper with sticky properties is used, to avoid tearing from the portion caught by the clip when used in the sander.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
DSCM-P120
DSCM-P150
DSCM-P180
DSCM-P220
DSCM-P240
DSCM-P280
DSCM-P320
DSCM-P360
DSCM-P400
DSCM-P500
DSCM-P600
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Particle Size
(#)

101.57 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 11 Arbeitstage 120

101.57 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 11 Arbeitstage 150

101.57 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 11 Arbeitstage 180

101.57 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 7 Arbeitstage 220

101.57 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 11 Arbeitstage 240

101.57 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 7 Arbeitstage 280

101.57 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 11 Arbeitstage 320

101.57 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 7 Arbeitstage 360

101.57 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 400

101.57 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 7 Arbeitstage 500

101.57 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 11 Arbeitstage 600

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Sheet Type Schleifpapier Usage Handpolitur Abrasive material Siliziumcarbid
Width(mm) 228 Length(mm) 280 Features (1) The base material is strong and paper is long-lasting (2) Scratches become shallower the longer it is used, giving a beautiful finish
Base Materials Cwt Packaging Quantity(Sheets) 100

Technischer Support