Teilenummer
|
---|
PCM-P60 |
PCM-P80 |
PCM-P100 |
PCM-P120 |
PCM-P150 |
PCM-P180 |
PCM-P220 |
PCM-P240 |
PCM-P280 |
PCM-P320 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Particle Size (#) | |
---|---|---|---|---|---|---|
147.20 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 7 Arbeitstage | 60 | ||
130.61 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 7 Arbeitstage | 80 | ||
120.25 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 8 Arbeitstage | 100 | ||
109.87 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 11 Arbeitstage | 120 | ||
109.87 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 5 Arbeitstage | 150 | ||
109.87 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 11 Arbeitstage | 180 | ||
109.87 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 8 Arbeitstage | 220 | ||
109.87 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 11 Arbeitstage | 240 | ||
109.87 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 7 Arbeitstage | 280 | ||
109.87 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 11 Arbeitstage | 320 |
Loading...
Sheet Type | Schleifpapier | Usage | Handpolitur | Abrasive material | Alundum (Aluminiumoxid) |
---|---|---|---|---|---|
Width(mm) | 228 | Length(mm) | 280 | Features | (1) Base material and abrasive material are very sticky yet durable due to enhanced clog prevention processing ◎ (2) Impact of moisture is minimal and durability does not decrease throughout the seasons |
Base Materials | Cwt | Packaging Quantity(Sheets) | 100 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Particle Size(#)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften