Teilenummer
|
---|
ALJC-P1000 |
ALJC-P120 |
ALJC-P150 |
ALJC-P180 |
ALJC-P220 |
ALJC-P240 |
ALJC-P280 |
ALJC-P320 |
ALJC-P360 |
ALJC-P400 |
ALJC-P600 |
ALJC-P800 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Particle Size (#) | |
---|---|---|---|---|---|---|
189.76 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 11 Arbeitstage | 1000 | ||
157.88 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 11 Arbeitstage | 120 | ||
157.88 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 11 Arbeitstage | 150 | ||
157.88 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 11 Arbeitstage | 180 | ||
157.88 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 7 Arbeitstage | 220 | ||
157.88 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 11 Arbeitstage | 240 | ||
157.88 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 8 Arbeitstage | 280 | ||
157.88 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 11 Arbeitstage | 320 | ||
157.88 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 9 Arbeitstage | 360 | ||
157.88 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 5 Arbeitstage | 400 | ||
157.88 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 11 Arbeitstage | 600 | ||
157.88 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 5 Arbeitstage | 800 |
Loading...
Sheet Type | Schleifgewebe | Usage | Handpolitur | Abrasive material | Siliziumcarbid |
---|---|---|---|---|---|
Width(mm) | 228 | Length(mm) | 280 | Features | (1) Since the cloth is ultra-thin, it will not clog with delicate movements (2) The plain woven fabric allows it to be easily torn horizontally and vertically |
Base Materials | Special plain-woven fabric | Packaging Quantity(Sheets) | 100 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Particle Size(#)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften