Teilenummer
|
---|
TH2G16 |
TH2G22 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Screw size (Nominal) | Overall Length (L) (mm) | Shank diameter (mm) | Lower hole diameter (calculated value) (mm) | Square Long (mm) | Corner Thickness (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
122.18 € | 1 | 6 Arbeitstage | CTG-16 | 80 | 18 | 19.0 | 17 | 14 | ||
137.51 € | 1 | 6 Arbeitstage | CTG-22 | 82 | 23 | 24.5 | 20 | 17 |
Loading...
Screw Types | Sonstige | Pitch, Number of Threading(mm) | 14 | Tool Material Type | HSS-Stahl |
---|---|---|---|---|---|
Work material | Stahl mit geringem Kohlenstoffanteil (Kohlenstofflegierung weniger als 0,25 %) / Stahl mit mittelmäßigem Kohlenstoffanteil (Anteil zwischen 0,25 bis 0,45 %) / Stahl mit hohem Kohlenstoffanteil (mit einem Anteil von mehr als 0,45 %) / Werkzeugstahl (vor SKD-Härtung) / Stahlguss (SC) / Gusseisen (FC) / Leitfähiges Gusseisen (FCD) / Kupfer (Cu) / Messing (Bs) / Messing-Gusseisen (BsC) / Bronze (Pb) / Aluminium-Walzwerkstoff (AL) / Aluminiumgusslegierung (AC, ADC) / Zinkgusslegierung (ZDC) | Tap Type | Gewindebohrer für Rohre | Blade Length(mm) | 35 |
Material Details | SKH |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Screw size (Nominal)
Overall Length (L)(mm)
Shank diameter(mm)
Lower hole diameter (calculated value)(mm)
Square Long(mm)
Corner Thickness(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften