Gewindebohrer für Pg-Leitung (deutscher Standard)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TH2PG07
TH2PG09
TH2PG13.5
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Screw size (Nominal) Pitch, Number of Threading
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Blade Length
(mm)
Shank diameter
(mm)
Lower hole diameter (calculated value)
(mm)
Square Long
(mm)
Corner Thickness
(mm)

134.62 €

1 8 Arbeitstage PG7208542911.3107

102.74 €

1 6 Arbeitstage PG918954512.513.91310

145.12 €

1 8 Arbeitstage PG13.518105451519.11512

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Screw Types Sonstige Tool Material Type HSS-Stahl Work material Stahl mit geringem Kohlenstoffanteil (Kohlenstofflegierung weniger als 0,25 %) / Stahl mit mittelmäßigem Kohlenstoffanteil (Anteil zwischen 0,25 bis 0,45 %) / Stahl mit hohem Kohlenstoffanteil (mit einem Anteil von mehr als 0,45 %) / Werkzeugstahl (vor SKD-Härtung) / Stahlguss (SC) / Gusseisen (FC) / Leitfähiges Gusseisen (FCD) / Kupfer (Cu) / Messing (Bs) / Messing-Gusseisen (BsC) / Bronze (Pb) / Aluminium-Walzwerkstoff (AL) / Aluminiumgusslegierung (AC, ADC) / Zinkgusslegierung (ZDC)
Tap Type Gewindebohrer für Rohre Material Details SKH

Technischer Support