Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
HEX12.7-280
Details Type | HEX type, short | Blade Tip Diameter(mm) | 12.7 | Overall Length(mm) | 280 |
---|---|---|---|---|---|
Effective Length(mm) | 162 | Opposite Side(mm) | 13 | Shank shape | Hexagon Shape |
Compatible Electric Motor | Hammer Drill | Type | Cylinder | Work material Concrete | ◎ |
Work material Block, Brick | ○ | Work material Mortar | ○ | Work material Slate | ○ |
work material ALC | △ | Work material Japanese wall (white wall) | ○ | Work material Hard siding board | △ |
Work material Soft siding board | △ | Work material Metal siding board | △ | Work material Gypsum Board | △ |
Work material Stone | ◎ | Work material Deck plate | △ |
Sie befinden sich auf der Seite für Sechskantwellen-Einsatz HEX-Typ, die Teilenummer ist HEX12.7-280.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer HEX12.7-280.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften