Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
PSB-0 |
PSB-0-CH |
PSB-0A |
PSB-0A-CH |
PSB-1 |
PSB-2 |
PSB-3 |
PSB-3-CH |
PSB-4 |
PSB-4-CH |
PSB-7 |
PSB-7-CH |
PSB-8 |
PSB-8-CH |
PSB-9 |
PSB-10 |
PSB-11 |
PSB-13 |
PSB-14 |
PSB-19 |
PSB-23 |
PSB-25 |
PSB-40P |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Spindeltypen | Durchmesser der feststellbaren Schneide (mm) | Halter Länge L (mm) | l (mm) | ℓ1 (mm) | Standard | Kann als Durchgangsstation verwendet werden | D 0-0.1 (mm) | d1 h7 (mm) | d2 0-0.1 (mm) | ℓ2 0-0.1 (mm) | ℓ3 (mm) | H (mm) | G | θ° | d3 (mm) | Standardpreis (Referenzpreis) | Masse (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34.52 € | 1 | 9 Arbeitstage | [BT30] BT30 | 16.5 | 43 | 23 | 5 | MAS-1 | - | 11 | 12.5 | 7 | 18 | 4 | 13 | M12 | 45゜ | - | 3100 | 30 | ||
44.55 € | 1 | 9 Arbeitstage | [BT30] BT30 | 16.5 | 43 | 23 | 5 | MAS-1 | ○ | 11 | 12.5 | 7 | 18 | 5.5 | 13 | M12 | 45゜ | 2.5 | 4000 | 25 | ||
34.52 € | 1 | 7 Arbeitstage | [BT30] BT30 | 16.5 | 43 | 23 | 5 | MAS-2 | - | 11 | 12.5 | 7 | 18 | 4 | 13 | M12 | 60゜ | - | 3100 | 30 | ||
44.60 € | 1 | 7 Arbeitstage | [BT30] BT30 | 16.5 | 43 | 23 | 5 | MAS-2 | ○ | 11 | 12.5 | 7 | 18 | 5.5 | 13 | M12 | 60゜ | 2.5 | 4000 | 30 | ||
34.52 € | 1 | 7 Arbeitstage | - | 20 | 53 | 28 | 5 | - | - | 13.7 | 13 | 8.9 | 22.5 | 5 | 17 | M12 | 60゜ | - | 3100 | 30 | ||
34.47 € | 1 | 7 Arbeitstage | [BT30] BT30 | 18 | 43 | 25 | 5 | - | - | 10 | 13 | 7 | 20 | 3 | 14 | M12 | 45゜ | - | 3100 | 25 | ||
34.92 € | 1 | 5 Arbeitstage | [BT40] BT40 | 23 | 60 | 35 | 6 | MAS-1 | - | 15 | 17 | 10 | 28 | 5 | 19 | M16 | 45゜ | - | 3100 | 75 | ||
44.91 € | 1 | 9 Arbeitstage | [BT40] BT40 | 23 | 60 | 35 | 6 | MAS-1 | ○ | 15 | 17 | 10 | 28 | 7 | 19 | M16 | 45゜ | 4 | 4000 | 65 | ||
34.92 € | 1 | 9 Arbeitstage | [BT40] BT40 | 23 | 60 | 35 | 6 | MAS-2 | - | 15 | 17 | 10 | 28 | 5 | 19 | M16 | 60゜ | - | 3100 | 75 | ||
44.96 € | 1 | 7 Arbeitstage | [BT40] BT40 | 23 | 60 | 35 | 6 | MAS-2 | ○ | 15 | 17 | 10 | 28 | 7 | 19 | M16 | 60゜ | 4 | 4000 | 70 | ||
36.76 € | 1 | 7 Arbeitstage | [BT50] BT50 | 38 | 85 | 45 | 10 | MAS-1 | - | 23 | 25 | 17 | 35 | 8 | 30 | M24 | 45゜ | - | 3100 | 280 | ||
46.61 € | 1 | 7 Arbeitstage | [BT50] BT50 | 38 | 85 | 45 | 10 | MAS-1 | ○ | 23 | 25 | 17 | 35 | 10 | 30 | M24 | 45゜ | 6 | 4000 | 255 | ||
36.76 € | 1 | 9 Arbeitstage | [BT50] BT50 | 38 | 85 | 45 | 10 | MAS-2 | - | 23 | 25 | 17 | 35 | 8 | 30 | M24 | 60゜ | - | 3100 | 280 | ||
46.61 € | 1 | 7 Arbeitstage | [BT50] BT50 | 38 | 85 | 45 | 10 | MAS-2 | ○ | 23 | 25 | 17 | 35 | 10 | 30 | M24 | 60゜ | 6 | 4000 | 255 | ||
34.83 € | 1 | 7 Arbeitstage | [BT40] BT40 | 23 | 54.6 | 30 | 5 | - | - | 15 | 17 | 10 | 23 | 5 | 19 | M16 | 90゜ | - | 3100 | 65 | ||
34.83 € | 1 | 7 Arbeitstage | [BT40] BT40 | 23 | 50 | 25 | 5 | - | - | 15 | 17 | 10 | 18 | 5 | 19 | M16 | 90゜ | - | 3100 | 65 | ||
34.92 € | 1 | 9 Arbeitstage | [BT40] BT40 | 23 | 60 | 35 | 6 | - | - | 15 | 17 | 10 | 28 | 5 | 19 | M16 | 90゜ | - | 3100 | 75 | ||
38.33 € | 1 | 7 Arbeitstage | [BT50] BT50 | 39 | 95 | 55 | 29 | - | - | 25 | 25 | 18 | 45.5 | 8 | 30 | M24 | 60゜ | - | 3100 | 455 | ||
36.59 € | 1 | 7 Arbeitstage | [BT50] BT50 | 38 | 85 | 45 | 7.5 | - | - | 23 | 25 | 17 | 35 | 8 | 30 | M24 | 90゜ | - | 3100 | 260 | ||
36.94 € | 1 | 7 Arbeitstage | [BT50] BT50 | 38 | 85 | 45 | 10 | - | - | 23 | 25 | 17 | 35 | 8 | 30 | M24 | 90゜ | - | 3100 | 300 | ||
44.77 € | 1 | 7 Arbeitstage | [BT40] BT40 | 22 | 44.1 | 19.1 | 3 | - | ○ | 18.8 | 17 | 12.5 | 14 | 5 | 19 | M16 | 45゜ | 7 | 4000 | 50 | ||
44.91 € | 1 | 7 Arbeitstage | [BT40] BT40 | 23 | 54 | 29 | 4 | - | ○ | 19 | 17 | 14 | 23 | 7 | 19 | M16 | 75゜ | 7 | 4000 | 65 | ||
44.96 € | 1 | 7 Arbeitstage | [BT40] BT40 | 23 | 54 | 29 | 7 | JIS-40P | ○ | 19 | 17 | 14 | 23 | 7 | 19 | M16 | 75゜ | 7 | 4000 | 70 |
Loading...
Produktkategorie | Anschlüsse/Zubehör |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Spindeltypen
Durchmesser der feststellbaren Schneide(mm)
Halter Länge L(mm)
l(mm)
ℓ1(mm)
Standard
Kann als Durchgangsstation verwendet werden
D 0-0.1(mm)
d1 h7(mm)
d2 0-0.1(mm)
ℓ2 0-0.1(mm)
ℓ3(mm)
H(mm)
G
θ°
d3(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften